??
CAD模型选择
K0342.14004
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0342 - 锁紧柱塞
明细表
K0342.14004
BESTKIPP
订货号
K0342.14004
MATERIAL
主体
不锈钢
OBFLGK
主体
未经硬化处理顶销
FORM
样式
S
AUSF
规格
带锁紧螺母
POS
D
直径
4 mm
D1
螺纹
M 8 x 1
D4
直径
15 mm
L
长度
40 mm
L1
长度
15 mm
L2
长度
6 mm
L4
长度
13 mm
H
高度
4 mm
SW1
钳口宽度
10 mm
SW2
钳口宽度
13 mm
F
倒角 30°
1.0 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
6 N
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
12 N
GEW
重量约
0.0114 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245014309
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions